SF-Z0026 - Pince à sertir avec afficheur numérique
1607454

Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, section de cordon : 1,5 mm2 ... 10 mm2 article de rechange : 1634154

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles