VC-AR4/5M-S88888-SET - Kit d'isolants pour contacts
1607431

Kit d'isolants pour contacts, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC4, nombre de pôles: 40, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, tension de référence: 160, courant de référence: 10 A, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions