RF-17S2N8AAD00 - Embases paroi avant
1607354

Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles