RF-17P2N8A9002
-
Connecteur prolongateur
1607332
Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242281