VC-AR3/4M-S2222-SET - Kit d'isolants pour contacts
1607322

Kit d'isolants pour contacts, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC3, nombre de pôles: 8, section de fil min.: 0,2 mm2, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 400, courant de référence: 20 A, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions