RF-12S2N8AAD00 - Embases paroi avant
1607304

Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures