VC-AR1/2M-S22-SET - Kit d'isolants pour contacts
1607298

Kit d'isolants pour contacts, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC1, nombre de pôles: 4, section de fil min.: 0,2 mm2, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 400, courant de référence: 20 A, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions