SM-7EP1N8A9004 - Connecteur prolongateur
1607064

Connecteur prolongateur, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 17 mm ... 21 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242235

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles