SF-7EP1N8AAK00 - Embases paroi avant
1607047

Embases paroi avant, coudé rigide, cote de bride agrandie, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles