UC-0000000NNDU - Boîtier pour connecteur circulaire
1606050

Boîtier pour connecteur circulaire, série: UC, coudé, Verrouillage à vis, M23, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 6,5 mm... 14,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles