RC-Z2440
-
Serre-câble et adaptateur de blindage
1604520
Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,5 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC, RC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date