RC-Z2426
-
Serre-câble et adaptateur de blindage
1604495
Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,2 mm, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 4,5 mm, série: NC, RC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241795