RC-63S1N1280N0 - Connecteur de câble
1603719

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles