RC-19P1N126300 - Embases paroi avant
1602539

M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 1 mm, Epaisseur de paroi max.: 4,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241484

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles