RC-17P1N121300
-
Connecteur de câble
1601198
M23, Connecteur de câble, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date