RC-12S2N12T0EN - Connecteur de câble
1599971

M23, Connecteur de câble, série: RC, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241150

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles