RC-12S1N1280NY - Connecteur de câble
1598657

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles