Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RC-12S1N124100 - Embases paroi avant
1598534

M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint plat, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles