RC-12P2N8AC3K5
-
Traversée face arrière
1598252
M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique radial, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date