RC-12P1N8AB1EN - Traversée face avant
1597575

M23, Traversée face avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint plat, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 7 mm, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240855

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles