RC-09S1N8AQ0EK
-
Traversée face arrière
1596391
M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
| Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Corps isolant | |
| Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
| Détrompage | N |
| Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 9 |
| Sens de rotation | standard |
| Enfichable | 8+1 |
| Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 1 |
| Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 2 mm |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 20 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Nombre Contact (Groupe de contacts 2) | 8 |
| Diamètre Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 8 A |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Boîtier | |
| Version | Embase traversante |
| Type de filetage | M23 |
| Type | droit |
| Type de montage | Montage face arrière |
| Instructions de montage | Fixation centrale |
| Matériau (Boîtier) | GD-Zn |
| Matériau (Surface du boîtier) | Ni |
| Matériau (Pièces tournées) | CuZn |
| Indice de protection (enfiché) | IP67 |
| Joint de l'appareil | Joint torique axial |
| Joint | |
| Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 10,5 mm |
| Matériau du joint | NBR |
| Conditions ambiantes | |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
| Référence | 1596391 |
| Conditionnement | 12 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ABRAFJ |
| Product key | ABRAFJ |
| GTIN | 4046356211048 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 106,04 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 95,691 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f74e0357-46c4-4779-b528-a24f9930e3c8 |
Produits compatibles
-
-
RC-11S2000 - Contact à sertir 1596772
-
RC-12S2000 - Contact à sertir 1599600
-
RC-1KS2000 - Contact à sertir 1602998
-
RC-22S2000 - Contact à sertir 1603327
-
RC-21S2000 - Contact à sertir 1603315
-
RC-22S2300 - Contact à sertir 1603330
-
RC-22S2400 - Contact à sertir 1603332
-
RC-21S2300 - Contact à sertir 1603318
-
RC-21S2400 - Contact à sertir 1616500
-
RC-5SS2000 - Contact à sertir 1603530
-
RC-59S2000 - Contact à sertir 1603501
-
RC-5CS2000 - Contact à sertir 1603517
-
RC-5AS2000 - Contact à sertir 1603509
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem