RC-09S1N8A80EP
-
Connecteur de câble
1596351
M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
Détrompage | N |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 9 |
Sens de rotation | standard |
Enfichable | 8+1 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 1 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 2 mm |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 20 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 2) | 8 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 8 A |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 48 V AC |
48 V AC | |
Boîtier | |
Remarque | Commander séparément les éléments de contact |
Version | Boîtier pour connecteur de câble |
Type de filetage | M23 |
Type | droit |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau (Boîtier) | Métallique |
Indice de protection (enfiché) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 10,5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Conditions ambiantes | |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1596351 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRAFA |
Product key | ABRAFA |
GTIN | 4046356210782 |
Poids par pièce (emballage compris) | 72,42 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 68,583 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 39af4f0b-074e-4a41-8c26-761ae500a2fa |
Produits compatibles
-
-
RC-11S2000 - Contact à sertir 1596772
-
RC-12S2000 - Contact à sertir 1599600
-
RC-1KS2000 - Contact à sertir 1602998
-
RC-22S2000 - Contact à sertir 1603327
-
RC-21S2000 - Contact à sertir 1603315
-
RC-22S2300 - Contact à sertir 1603330
-
RC-22S2400 - Contact à sertir 1603332
-
RC-21S2300 - Contact à sertir 1603318
-
RC-21S2400 - Contact à sertir 1616500
-
RC-5SS2000 - Contact à sertir 1603530
-
RC-59S2000 - Contact à sertir 1603501
-
RC-5CS2000 - Contact à sertir 1603517
-
RC-5AS2000 - Contact à sertir 1603509
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem