RC-09P2N121016
-
Connecteur de câble
1595603
M23, Connecteur de câble, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Cône de soudage, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date