RC-09P1N8A0000
-
Élément de contact
1595375
Élément de contact, M23, nombre de pôles: 8+1, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, série: NC, RC, RM, TU, UC
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
| Type de produit | Elément de contact |
| Série | NC |
| RC | |
| RM | |
| TU | |
| UC | |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 9 |
| Enfichable | 8+1 |
| Détrompage | N |
| Type de filetage | M23 |
| Contact: Groupe de contacts 1 | |
| Diamètre de contact | 2 mm |
| Intensité nominale IN | 20 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Contact: Groupe de contacts 2 | |
| Diamètre de contact | 1 mm |
| Intensité nominale IN | 8 A |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Matériau Corps isolant | PA 6.6 |
| Sens de rotation | standard |
| Conditions ambiantes | |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
| Référence | 1595375 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ABRAFT |
| Product key | ABRAFT |
| GTIN | 4046356206297 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,03 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,785 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RC-12P2000 - Contact à sertir 1597862
-
RC-1KP2000 - Contact à sertir 1602996
-
RC-22P2000 - Contact à sertir 1603321
-
RC-22P2300 - Contact à sertir 1603324
-
RC-22P2400 - Contact à sertir 1603325
-
RC-21P2000 - Contact à sertir 1603310
-
RC-21P2300 - Contact à sertir 1603313
-
RC-21P2400 - Contact à sertir 1611637
-
RC-5SP2000 - Contact à sertir 1603529
-
RC-59P2000 - Contact à sertir 1603498
-
RC-5CP2000 - Contact à sertir 1603513
-
RC-5AP2000 - Contact à sertir 1603505
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem