RC-09P1N12T049 - Connecteur de câble
1595283

M23, Connecteur de câble, série: RC, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles