RC-07S1N12B1EL
-
Traversée face avant
1594644
M23, Traversée face avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint plat, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 7 mm, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date