RC-0000000H000
-
Boîtier pour connecteur circulaire
1592833
Boîtier pour connecteur circulaire, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, blindé: oui, epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date