PV-14P1N22HG00
-
Connecteur d'appareil face arrière
1592501
Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M16, nombre de pôles: 14, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: non, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Picots de soudage, série: PV, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date