Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-26S1N324100 - Connecteur d'appareil face arrière
1590378

Connecteur d'appareil face arrière, droit, M27, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Picots de soudage, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit