HC-26S1N120000 - Élément de contact
1590342

Élément de contact, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, série: HC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit