SAC-6P-M12FS/ 5,0-970/RJ45Q
-
Câble préconfectionné pour bus
1575615
Câble pour système de bus, VARAN, 6 pôles, TPE exempt d'halogène noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, sur connecteur mâle RJ45 IP20, longueur :5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Type de capteur | VARAN |
| Nombre de pôles | 6 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 1 |
| Système de bus | VARAN |
| Type de signal/catégorie | VARAN |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 2 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Coloris | gris signalisation A RAL 7042 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Raccordement 1 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé | |
| NBR | |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PC (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Longueur du câble | 5 m |
| VARAN [970] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 81 kg/km |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | oui |
| Type | VARAN [970] |
| Structure du conducteur | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,16 mm |
| AWG alimentation en tension | 22 |
| Section de câble | 4x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| 2x 0,38 mm² (Alimentation) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,35 mm (Ligne de signal) |
| 1,5 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | SANTOPRENE exempt d'halogène |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau de remplissage | Fil |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | marron, bleu, blanc/orange, blanc/vert, vert, orange |
| Type de blindage de paire | Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 95 % |
| Câblage total | 1 quarte en étoile et 2 fils avec 2 masses de remplissage |
| Résistance max. du conducteur | 77 Ω/m (Ligne de données) |
| Résistance d'isolement | 5 GΩ*km (Ligne de données) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 % |
| Capacité en service | 50 nF (Ligne de données) |
| Tension nominale câble | 125 V (Ligne de données) |
| 48 V (Alimentation) | |
| Tension d'essai | 2000 V (Alimentation) |
| max. 700 V AC (Ligne de données) | |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | ≥ 93 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | ≥ 93 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 93 mm, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 1 m/s, Accélération: 2 m/s² |
| Absence d'halogène | selon DIN EN 50267-2-1 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (Câbles) |
| Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | 0 °C ... 50 °C (à l'installation) |
| -20 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| -20 °C ... 70 °C (RJ45) | |
| Référence | 1575615 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CMM |
| Product key | AF1CMM |
| GTIN | 4046356435789 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 407 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 428 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem