SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP
   - 
  Répartiteur en Y
    
      1572443
      
      
    
  
      Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Répartiteur en Y | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Nombre de sorties de câble | 2 | 
| Blindé | non | 
| Détrompage | A | 
| Type de filetage | M8 | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ | 
| Tension nominale UN | 30 V AC | 
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Largeur | 22 mm | 
| Hauteur | 10 mm | 
| Longueur | 33,7 mm | 
| Écart moyen | 12 mm | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | 
| Matériau du joint | NBR | 
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible | 
| Matériau de contact | CuZn | 
| Matériau de surface du contact | Ni/Au | 
| Matériau de porte-contacts | TPU GF | 
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé | 
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M8 | 
| Type de codage | A | 
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M8 | 
| Type de codage | A | 
| Raccordement 3 | |
| Type | Connecteur femelle droit M8 | 
| Type de codage | A | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| Désignation de la norme | Connecteur M8 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 | 
| Désignation de la norme | Connecteur M8 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 | 
| Référence | 1572443 | 
| Conditionnement | 5 Unité(s) | 
| Commande minimum | 5 Unité(s) | 
| Clé de vente | AF1GAB | 
| Product key | AF1GAB | 
| GTIN | 4046356410892 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,97 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,58 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85366990 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 | 
| ECLASS-15.0 | 27440106 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,125 kg CO2e | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem