SAC-4P-M12MS/ 5,0-990
-
Câble préconfectionné pour bus
1558331
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit/s), 4-pôles, PVC, rouge, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | CC-Link |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Type de signal/catégorie | CC-Link, 10 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 10 Mbit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) | SR (Blindage) |
2 (Connecteur) | WH (DB) | |
3 (Connecteur) | YE (DG) | |
4 (Connecteur) | BU (DA) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A (Standard) |
Raccordement 2 | |
Version | extrémité libre |
Longueur du câble | 5 m |
CC-Link [990] | |
Poids de gaine | 78,8 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | oui |
Type | CC-Link [990] |
Structure du conducteur | 3 x AWG20/7 + 1 x AWG22/19 (cordon de repère) |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,28 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 0,5 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 7,70 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | rouge |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé, à densité importante |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu |
Epaisseur isolement | 0,89 mm (Gaine extérieure) |
Revêtement optique de blindage | 78 % |
Résistance max. du conducteur | 31,2 Ω/km |
Impédance caractéristique | 110 Ω |
Capacité en service | 61 pF |
Tension nominale câble | 300 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 77 mm |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 60 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1558331 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CJF |
Product key | AF1CJF |
GTIN | 4046356293662 |
Poids par pièce (emballage compris) | 398,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 381,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 3,106 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem