SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs
1555680

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 0,3 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie