SACCBP-M12MSD-4CON-M16/2,0-933 - Connecteur d'appareil face arrière
1552366

Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, Connecteur mâle, droit, M12, D-codage, sur extrémité libre, Ligne de bus, longueur de câble: 2 m, 0,34 mm2, PROFINET, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles