SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-931 - Connecteur d'appareil face arrière
1551561

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, Connecteur mâle, droit, M12, D-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 0,5 m, 0,14 mm2, Ethernet, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit