SAC-4P-M 8MR/ 5,0-950
-
Câble préconfectionné pour bus
1550863
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle coudé M8, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Standard |
| Type de capteur | INTERBUS |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | INTERBUS |
| Type de signal/catégorie | INTERBUS |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Tension d'essai | 800 V |
| Support de transmission | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) | RD (0,34 mm²) |
| 3 (Connecteur) | BU (0,34 mm²) | |
| 2 (Connecteur) | YE (0,14 mm²) | |
| 4 (Connecteur) | GN (0,14 mm²) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle coudé M8 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre |
| Longueur du câble | 5 m |
| INTERBUS [950] | |
| Poids de gaine | 41 kg/km |
| Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | INTERBUS [950] |
| Structure du conducteur | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,15 mm |
| AWG alimentation en tension | 22 |
| Section de câble | 2x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
| 2x 0,34 mm² (Alimentation) | |
| 1x 0,38 mm² (Cordon de repère) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 0,97 mm (Ligne de signal) |
| 1,25 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | rouge-bleu, vert-jaune |
| Epaisseur isolement | 0,24 mm (Isolant de fil ligne signal) |
| 0,25 mm (Isolant de fil alimentation en tension) | |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,75 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
| Câblage total | 2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 150 Ω/km (Ligne de signal) |
| ≤ 58 Ω/km (Alimentation) | |
| Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
| Impédance caractéristique | 75 Ω ±10 Ω (Ligne de signal) |
| 55 Ω ±10 Ω (Alimentation) | |
| Tension nominale câble | ≤ 100 V |
| Tension d'essai fil/fil | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 39 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Rayon de courbure: 110 mm, Course: 6 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1550863 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1BJB |
| Product key | AF1BJB |
| GTIN | 4046356151382 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 226 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 226 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 5,724 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Câble d'alimentation pour tension d'actionneur
Câble préconfectionné pour tension d'alimentation et signal de bus
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem