SACC-M12FSB-5CON-PG 9 - Connecteur de données
1533699

Connecteur de données, 5-pôles, connecteur femelle droit M12, codage: B, Raccordement vissé, matériau de la molette: Plastique, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts