SAC-2P-M12MSB/10,0-915
-
Câble préconfectionné pour bus
1525500
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS, 2-pôles, PUR/PVC, bleu, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Système de bus |
| Type de capteur | PROFIBUS |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | B |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | PROFIBUS |
| Type de signal/catégorie | PROFIBUS |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 2 (Connecteur) | GN (Ligne A) |
| 4 (Connecteur) | RD (ligne B) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Type de codage | B (inverse) |
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre |
| Longueur du câble | 10 m |
| PROFIBUS [915] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 74 kg/km |
| Nombre de pôles | 2 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFIBUS [915] |
| Structure du conducteur | 1x2xAWG24/19 |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,14 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Section de câble | 2x 0,25 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,56 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE moussé |
| Fil, coloris | rouge, vert |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,80 mm |
| Câblage total | 2 fils torsadés longitudinalement |
| Revêtement optique de blindage | 70 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 16 GΩ*km |
| Capacité en service | 28 nF (pour 1 kHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 100 V |
| Tension d'essai fil/fil | 3600 V DC |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 5 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 40 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 60 mm, Accélération: 4 m/s² |
| Résistance à la traction | ≤ 100 N |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1 |
| Résistance à l'huile | Résistance aux huiles minérales et aux graisses |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1525500 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CKC |
| Product key | AF1CKC |
| GTIN | 4017918950163 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 768,96 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 768,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,766 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem