RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH
-
Câble multiconducteur
1519529
Câble multiconducteur, application : Boîte de capteurs/actionneurs, nombre de pôles: 19, affectation des prises: double, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: oui, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Le câble principal est prévu pour les répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec raccord enfichable M23. |
Type de produit | Câble principal préconfectionné |
Application | Boîte de capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 19 |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Type de raccordement | Connexion fixe |
Présence d'un affichage d'état | non |
Matériau Boîtier | PUR |
Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PA |
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | plaqué or |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | coudé |
Type de filetage tête | M23 |
Raccordement 2 | |
Type tête | extrémité libre |
Longueur du câble | 5 m |
PUR/PVC noir blindé [PUR] | |
Dessin coté |
|
Nombre de pôles | 19 |
Blindé | oui |
Type | PUR/PVC noir blindé [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 64x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 128x 0,10 mm |
AWG alimentation en tension | 17 |
Section de câble | 16x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
3x 1 mm² (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm (Ligne de signal) |
2 mm (Câble d'alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 11,60 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir foncé RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, vert/jaune, blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge, noir, violet, gris/rose, rouge/bleu, blanc/vert, marron/vert, blanc/jaune, jaune/marron, blanc/gris, gris/marron |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1500000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s |
Résistance à la propagation des flammes | DIN EN 50265 |
Résistance à l'huile | selon VDE 0472 partie 803 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 125 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1519529 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 2 Unité(s) |
Clé de vente | ABRDCB |
Product key | ABRDCB |
GTIN | 4017918940140 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 274,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 089,04 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9f7288a8-3312-4945-8908-71c969b6be57 |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem