SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs
1518410

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 0,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie