SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO
-
Capot de raccordement
1516629
Capot de raccordement, application : Boîte de capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 6, affectation des prises: double, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Type de produit | Capot de raccordement |
Application | Boîte de capteurs/actionneurs |
Nombre de prises | 6 |
LED | non |
Tension nominale UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Courant total de référence | 10 A |
Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
Intensité max. admissible par prise | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Couple de serrage vis de couvercle | 0,35 Nm |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Présence d'un affichage d'état | non |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 21 mm |
Longueur | 34 mm |
Matériau Boîtier | PBT |
Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PA |
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | plaqué or |
Longueur du câble | 10 m |
PUR/PVC noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 150,9 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 15 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 56x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 17 |
Section de câble | 12x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
3x 1 mm² (Câble d'alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm (Ligne de signal) |
2,1 mm ±0,1 mm (Câble d'alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 9,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, vert/jaune, blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge, gris/rose, rouge/bleu, blanc/vert, marron/vert, blanc/jaune, jaune/marron |
Epaisseur isolement | ≥ 0,15 mm (Gaine intérieure) |
≥ 0,76 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 71 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 94 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1500000, Rayon de courbure: 94 mm, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s |
Résistance à la propagation des flammes | DIN EN 50265 |
Résistance à l'huile | selon VDE 0472 partie 803 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
80 °C (selon UL) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
Référence | 1516629 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF3CCG |
Product key | AF3CCG |
GTIN | 4017918967413 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 743 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 571,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a0d2c51a-0a41-4a8a-9903-4ae9afa5c347 |
Produits compatibles
-
SACB-6/12-L-C GG SCO - Embase du boîtier répartiteur 1516755
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1503360
-
UC-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Tournevis 1206450
-
TSD 25 SAC - Tournevis dynamométrique 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M 3NM - Tournevis dynamométrique 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Outil 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vis 1212591
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem