SAC-5P-M12MS/ 4,0-920/M12FS
-
Câble préconfectionné pour bus
1514472
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 4 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | CANopen® |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | CANopen®/DeviceNet™ |
Type de signal/catégorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A (Standard) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A (Standard) |
Longueur du câble | 4 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] |
Structure du conducteur | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG ligne de signaux | 24 |
AWG alimentation en tension | 22 |
Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de données) |
2x 0,34 mm² (Alimentation) | |
1x 0,34 mm² (Cordon de repère) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,95 mm ±0,05 mm (Ligne de données) |
1,4 mm ±0,05 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 6,70 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | lilas rouge RAL 4001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE moussé (Ligne de données) |
PE (Alimentation) | |
Fil, coloris | rouge-noir, bleu-blanc |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 80 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km (Ligne de données) |
≥ 5 GΩ*km (Alimentation) | |
Impédance caractéristique | 120 Ω ±10 % (pour 1 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 70 mm, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C |
Effet d'écran | ≤ 22,9 dB/km (pour 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (à 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (à 125 kHz) | |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
d'après IEC 60754-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
CEI 60332-1-2 | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
-20 °C ... 60 °C (à l'installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
-20 °C ... 75 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1514472 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CKD |
Product key | AF1CKD |
GTIN | 4017918918408 |
Poids par pièce (emballage compris) | 262 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 266,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,261 kg CO2e |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem