SAC-5P- 5,0-900/M12FSB
   - 
  Câble préconfectionné pour bus
    
      1507120
      
      
    
  
      Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: B, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires | 
| Type de produit | Câble de données préconfectionné | 
| Application | Standard | 
| Type de capteur | INTERBUS | 
| Nombre de pôles | 5 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | oui | 
| Détrompage | B | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Système de bus | INTERBUS | 
| Type de signal/catégorie | INTERBUS, 16 Mbit/s | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Support de transmission | Cuivre | 
| Taux de transmission | 16 Mbit/s | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| Matériau du joint | NBR | 
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible | 
| Matériau de contact | CuSn | 
| Matériau de surface du contact | Ni/Au | 
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 | 
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé | 
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Femelle) | YE (DO) | 
| 2 (Femelle) | GN (DO) | |
| 3 (Femelle) | GY (DI) | |
| 4 (Femelle) | PK (DI) | |
| 5 (Femelle) | BN (GND) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre | 
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre | 
| Longueur du câble | 5 m | 
| INTERBUS [900] | |
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Poids de gaine | 70 kg/km | 
| Nombre de pôles | 6 | 
| Blindé | oui | 
| Type | INTERBUS [900] | 
| Structure du conducteur | 3 x 2 x 0,22 mm² | 
| Vitesse du signal | 0,66 c | 
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm | 
| AWG ligne de signaux | 24 | 
| Section de câble | 3x 2x 0,22 mm² | 
| Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PUR | 
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6017 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu | 
| Matériau isolant de fil | PE | 
| Fil, coloris | vert-jaune, blanc-marron, gris-rose | 
| Câblage par paire | 2 fils par paire | 
| Câblage total | 3 paires en direction de l'âme | 
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km | 
| Résistance de liaison | < 250,00 mΩ/m (pour 30 MHz) | 
| Résistance de boucle | ≤ 159,80 Ω/km | 
| Impédance caractéristique | 120 Ω ±20 % (à 64 kHz) | 
| 100 Ω ±15 % (pour 1 MHz) | |
| Capacité de la ligne | ≤ 60 nF/km (à 800 Hz) | 
| Tension nominale câble | 250 V (Valeur de crête, par pour courants forts) | 
| Tension d'essai fil/fil | 1500 Veff | 
| Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 Veff | 
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D | 
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D | 
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 60 mm | 
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 120 mm | 
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 120 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 1,6 m/s, Accélération: 3,2 m/s² | 
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | ≥ 61 dB (à 772 kHz) | 
| ≥ 59 dB (pour 1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (pour 2 MHz) | |
| ≥ 50 dB (pour 4 MHz) | |
| ≥ 46 dB (pour 8 MHz) | |
| ≥ 44 dB (pour 10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (pour 16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (pour 20 MHz) | |
| Effet d'écran | ≤ 15 dB/km (à 256 kHz) | 
| ≤ 24 dB/km (à 772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (pour 1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (pour 4 MHz) | |
| ≤ 84 dB/km (pour 10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (pour 16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (pour 20 MHz) | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon VDE 0472 Partie 4, Type de contrôle B | 
| selon CEI 60332-1 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | 
| -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| Référence | 1507120 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | AF1CKB | 
| Product key | AF1CKB | 
| GTIN | 4017918899981 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 368,5 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 357,2 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 | 
| ECLASS-15.0 | 27060307 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,94 kg CO2e | 
Produits compatibles
- 
    
      
SAC-5P-M12MSB/900/... - Câble préconfectionné pour bus 1537983
 - 
    
      
SAC-5P-M12FSB/900/... - Câble préconfectionné pour bus 1538005
 - 
    
      
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Câble préconfectionné pour bus 1538021
 - 
    
      
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
 - 
    
      
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de sécurité 1558991
 - 
    
      
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
 - 
    
      
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
 - 
    
      
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
 - 
    
      
SACC-M12FSB-5PL SH IB - Connecteur de données 1424676
 - 
    
      
SACC-M12MSB-5PL SH IB - Connecteur de données 1424674
 - 
    
      
SACC-M12FRB-5PL SH IB - Connecteur de données 1424677
 - 
    
      
SACC-M12MRB-5PL SH IB - Connecteur de données 1424675
 - 
    
      
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507777
 - 
    
      
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507764
 - 
    
      
SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Connecteur de données 1430420
 - 
    
      
SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - Connecteur de données 1430417
 - 
    
      
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
 - 
    
      
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
 - 
    
      
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
 - 
    
      
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
 - 
    
      
CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles 1212128
 - 
    
      
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
 - 
    
      
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
 - 
    
      
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
 - 
    
      
WIREFOX 4 - Outil à dénuder 1212156
 - 
    
      
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder 1212704
 - 
    
      
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
 
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem