SAC-8PY-M/2XF VP
-
Répartiteur en Y
1454972
Répartiteur en Y, 8-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A et Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, Répartiteur parallèle
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Répartiteur en Y |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de sorties de câble | 2 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Type de filetage | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 2 A |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 39 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur | 52,5 mm |
| Écart moyen | 21 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A |
| Raccordement 3 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1454972 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1GAC |
| Product key | AF1GAC |
| GTIN | 4046356577205 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 34,36 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 34,36 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,996 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem