SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1437724

Connecteur mâle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4 pôles, M12 SPEEDCONNEC, blindé, détrompage D, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, câble bus de 0,5 m, 2 x 2 x 0,2 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles