SAC-4P-M12MS/ 0,3-960/M12FS VA
-
Câble préconfectionné pour bus
1431254
Câble préconfectionné pour bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, orange RAL 2003, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 0,3 m
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Process industriels |
| Type de capteur | FOUNDATION Fieldbus |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | FOUNDATION Fieldbus |
| Type de signal/catégorie | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 31,25 kbit/s |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) | BU (DATA-) | 1 (Femelle) |
| 2 (Connecteur) | OG (DATA+) | 2 (Femelle) | |
| 3 (Connecteur) | SR (Blindage) | 3 (Femelle) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Longueur du câble | 0,3 m |
| Fieldbus Foundation orange [960] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 56,552 kg/km |
| Nombre de pôles | 2 |
| Blindé | oui |
| Type | Fieldbus Foundation orange [960] |
| Structure du conducteur | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Vitesse du signal | 0,66 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,40 mm |
| AWG ligne de signaux | 18 |
| Section de câble | 2x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
| 1x 0,5 mm² (Cordon de repère) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | orange RAL 2003 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PO (Ligne de signal) |
| Fil, coloris | bleu, orange |
| Epaisseur isolement | 0,50 mm |
| Epaisseur gaine extérieure | 1,00 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | Une paire avec un cordon de repère et des masses de remplissage en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 100 % |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 19,35 Ω/km (Ligne de signal) |
| 26 Ω/km (Blindage) | |
| Capacité de la ligne | 147 pF/m (pour 1 kHz, fil/blindage) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacité en service | 78 nF (pour 1 kHz) |
| Impédance de la ligne | 100 Ω ±20 % (à 31,25 kHz) |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 75 mm |
| Résistance à la traction | 260 N |
| Effet d'écran | 3,00 dB/km (à 39 kHz) |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Propriétés particulières | Câble ITC/PLTC-ER conforme aux normes UL |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Référence | 1431254 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CCG |
| Product key | AF1CCG |
| GTIN | 4046356431736 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 53,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 53,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Câble préconfectionné pour bus 1431393
-
SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Répartiteur en T 1431416
-
SAC-4P-M12MS FF TR VA - Résistance de terminaison 1431403
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Outil 1212513
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem