SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR
-
Anneau de câble multiconducteurs
1430938
Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, avec conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PP, 19 pôles, 16 x 0,50 mm2 et 3 x 1,00 mm2, longueur : 50 m