SACC-E-MS-8CON-M16/0,11 SCO
-
Embases paroi avant
1424212
Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,11 m, 0,14 mm2, Cordon TPE, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239466
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Type de capteur | Universel |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V |
Intensité nominale IN | 2 A |
Résistance max. du conducteur | 80 mΩ/m |
Raccordement 1 | |
Type tête | Connecteur mâle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |
Détrompage | A |
Raccordement 2 | |
Type tête | extrémité libre |
Longueur du câble | 0,11 m |
Type | Cordon TPE |
Type de signal/catégorie | Universel |
Fil, coloris | marron, bleu, blanc, gris, rose, vert, jaune, rouge |
Section du câble | 0,14 mm² |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériel Isolant du fil | TPE |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai câble | 2000 V AC |
Résistance de la ligne | ≤ 80 mΩ/m |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 20 MΩ*km |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
-25 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1424212 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Clé de vente | ABQCEB |
Product key | ABQCEB |
GTIN | 4046356701167 |
Poids par pièce (emballage compris) | 13,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 10,996 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | db1de43d-cf3f-4c64-baf4-dc7daf1db181 |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem