NBC-R4AC/5,0-93M/R4ACR - Câble de jonction
1420383

Câble de jonction PROFINET, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 5,0 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte